Termékek közzététele
Solied Dishtables - Corner Design
Eagle Group

Solied Dishtables - Corner Design

Design and Construction Features
  • 16 or 14 gauge stainless steel.
  • 30" (762mm)-wide table with choice of five lengths.
  • Left or right operation.
  • Scrap block hole 20" x 20" x 5" (508 x 508 x 127mm) prerinse sink , and hole for deck-mount prerince faucet standard.
  • Adjustable non-marking feet with up to 1" (25mm) adjustment.
  • 1-5/8" (41mm)-diameter galvanized legs with welded 1" (25mm)-diameter crossbrace.
    * Full range of options and accessories
  • All Spec-Master® 14 gauge type 304 dishtables come standard with stainless steel crossbraced legs and gussets.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóeagle-group-eg50_03
  • TermékcsaládFood Service Equipment
  • TermékcsoportSoiled Dishtables
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2013-12-31
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • CSI MasterFormat 2014 kód11 40 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFoodservice Equipment
  • OmniClass szám23-21 21 00
  • OmniClass névFood Service Equipment and Furnishings
  • CSI UniFormat II kódE
  • CSI Uniformat II névEQUIPMENT & FURNISHINGS