Termékek közzététele
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
SEPS2BIM

K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back

3.8/5 csillag3.8(59 vélemény)
Space saving front to back automatic coffee maker. This unit includes a heating tank, connection for a cold water supply, decanter service with three burners, funnel and a water flow controller. The unit is used for semi-automatic coffee brewing in cafeterias and commercial institutions. The unit automatically shuts off the water flow when enough has passed through to fill the pot. The unit is normally provided plumbed with a hot water faucet to the side for making other hot drinks (tea, cider, cocoa, etc.). The database height dimension does not include the clearance for coffee decanters warming on the upper burners.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóK1552
  • TermékcsaládBrewer
  • TermékcsoportCoffee
  • TípusSzükséges objektum
  • Megjelenés dátuma2016-01-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)530
  • Szélesség (mm)230
  • Mélység (mm)560
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés
  • IFC besorolásFelszerelési elem