Termékek közzététele
2GP EVMS

2GP EVMS

Booster sets with two vertical multi-stage pumps with stainless steel hydraulics with standardised motor Two EVMS series pumps with self-ventilated 2-pole asynchronous motor, IE3 efficiency. The system is equipped as standard with a control panel
Specifikáció
  • • Maximum liquid temperature: 50°C, • Maximum operating pressure: 16 bar, • Water with maximum presence of solids: 50 ppm (particle size 0.1-0.25 mm or less), no gas or corrosive and aggressive substances • Maximum chlorine content: 500 ppm • Altitude not exceeding 1000 m a.s.l.; • Humidity 50% without condensation • Ambient protected against atmospheric agents. • Stainless steel AISI 304 pump body • Impeller and shaft in AISI 304 • Cast iron motor bracket • IE3 motors starting from 0,75kW • Self-ventilated 2-pole asynchronous motor • Class of insulation F • IP55 protection degree • three phase 400/690 ±10%
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosító2GP-EVMS
  • TermékcsaládBooster sets with control panel
  • Termékcsoportwith two centrifugal pumps
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-06-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák
  • UNSPSC névPumps
  • UNSPSC kód401515
  • Uniclass 2015 kódPr_65_53_86_12
  • Uniclass 2015 leírásCentrifugal pumps
  • CSI MasterFormat 2014 kód43 23 31
  • CSI MasterFormat 2014 névVertical Centrifugal Pumps
  • OmniClass szám23-27 17 13
  • OmniClass névCentrifugal Pumps