Termékek közzététele
DW-DW VOX

DW-DW VOX

Submersible pumps for wastewater in AISI 304 stainless steel Suitable for: • removing domestic and trade waste • draining pits or excavations • handling contaminated liquids in general, including those containing solid and filamentary substances in suspension • draining seepage water • handling sewage (sanitary fixtures) and draining cesspits. • Fitted with single channel or vortex (VOX) impeller and flanged with or without mount (F - FZ)
Specifikáció
  • • Total head from 2,2 to 14 m for DW and from 1,6 to 15,7 m for DW VOX • Capacity from 6 to 54 m3/h for DW and from 6 to 48 m3/h for DW VOX •Max. immersion 7 m •Max. temperature of the liquid (seepage water) 40°C •Max. solids passage: 50 mm (spherical) •Poles 2 •Insulation class F •Protection degree IPX8 •Voltage Single phase 1~230V ± 10% , Three phase 3~400V ±10% Permanent split capacitor built in overload motor protector with automatic reset. The three phase version does not have an internal motor protector, therefore overload protection must be provided by the user. Pump body: AISI 304 (EN 1.4301) •Impeller AISI 304 (EN 1.4301) •Shaft AISI 303 (EN 1.4305) (part in contact with the liquid) •Mechanical seal: upper in Carbon/Ceramic/NBR (motor side), lower in SiC/SiC/NBR (pump side)
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóDW-DW-VOX
  • TermékcsaládSubmersible pumps for wastewater in AISI 304 stainless steel
  • TermékcsoportSubmersible pumps for wastewater in AISI 304 stainless steel
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-07-17
  • Verziószám2
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
  • Tervezés helyeOlaszország
  • Gyártás helyeOlaszország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Pumpák
  • IFC besorolásCsőkifolyó
  • UNSPSC névPumps
  • UNSPSC kód401515
  • Uniclass 2015 kódPr_65_53_24_86
  • Uniclass 2015 leírásSubmersible pumps
  • CSI MasterFormat 2014 kód22 13 29.16
  • CSI MasterFormat 2014 névSubmersible Sewerage Pumps