Termékek közzététele
Ecolator Max
Ecolator

Ecolator Max

Ecolator mini treatment-plant is a result of high-tech research and product development expert. By combining chemical and biological water treatment, it can effectively reduce the organic substances and nitrogen (N) causing eutrophication and phosphorus (P) in the wastewater. Suitable for farm-buildings, large apartment buildings and more economic for common wastewater. Collection efficiency for example, bark, dairy farms and rehusekoittamoiden require wastewater. Suitable for large buildings and all kinds of plots. The front sump allows even difficult installation conditions. Inlet sewer can be up to 2.3 m in depth. The discharge of waste water pump allows the reversal of rising terrain. CE-marked contribution to the treatment plant. Courtesy by rakennustieto Finland. These downloadable objects are only available in Finnish at the moment.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóecolator_max
  • TermékcsaládMini treatment-plant
  • TermékcsoportEcolator Max
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2012-12-03
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)2260
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeFinnország
  • Gyártás helyeFinnország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
  • IFC besorolásFlow Treatment Device
  • UNSPSC névPurification
  • UNSPSC kód401616