Termékek közzététele
Class 250 Cast Iron Flanged End Y Strainers - 752
Class 250 Cast Iron Flanged End Y Strainers - 752
Class 250 Cast Iron Flanged End Y Strainers - 752

    Class 250 Cast Iron Flanged End Y Strainers - 752

    Series 752 cast iron flanged end Y strainers are used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for costly pumps, meters, valves, and other similar mechanical equipment. This Class 125 Y strainer has a cast iron body and 304 stainless steel screens. Features tapered seats in both the body and cover flange retain screen and prevent particle bypass.

    The Mueller Steam Specialty 752 SM Smart Strainer provides users with performance data of their wye strainer and enables informed decisions to be made pertaining to maintenance of the strainer. The Smart Strainer provides a proactive way to avoid expensive repairs and for efficient and smooth operation of the overall system.

    Specifikáció
    • Features

      • Sizes 3/4 in. – 24 in. (20 – 600 mm), 752 SM only sizes 2 in. – 24 in. (50-600 mm)
      • Cast iron body and 304 stainless steel screen
      • Tapered seats in both the body and cover flange retain screen and prevent particle bypass
      • Used to strain foreign matter from pipelines and provide economical protection for pumps and other mechanical equipment
      • SentryPlus Alert Technology comes standard on the 752 SM, with two pre-installed pressure sensors at the inlet and outlet of the strainer
      • A connection kit is required to activate the pressure monitoring capability and collect data from the sensors (kit sold separately)
      • Connection kits are available for BMS systems (RS-485 MODBUS or BACnet) or alternate cellular communication gateway is available if no BMS is present (alert only, no streaming)

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító6068
    • TermékcsaládStrainers
    • TermékcsoportY Strainers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2016-05-04
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagÖntöttvas
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaVízvezeték-szerelés - Cső szerelés
    • IFC besorolásSzűrő
    • UNSPSC névFilters
    • UNSPSC kód401615
    • Uniclass 2015 kódPr_65_57_96
    • Uniclass 2015 leírásWater filters and strainers
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 05 89.13
    • CSI MasterFormat 2014 névBasket Strainers for Process Service
    • OmniClass szám23-27 55 29
    • OmniClass névLiquid Strainers

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika
    Egyesült Államok
    Kanada
    Mexikó
    BIMobject termékkönyvtár

    Design App a Revithez

    Töltse be a családokat közvetlenül a Revit modelljébe egyetlen kattintással

    Szerezzen egy helyet, ahol könnyebben hozzáférhet az új objektumokhoz, tárolhatja a Revit családokat és együttműködhet csapatával.

    • PipaDolgozzon közvetlenül a BIM objektumokkal a Revit mellett
    • Pipa 2 GB felhőtárhely – tárolja Revit tartalmát
    • Pipa Szerezzen be megtestesült szén-dioxid LCA-t (A1-A3) közvetlenül a Revitből