Termékek közzététele
Ecophon Master™ B
Ecophon

Ecophon Master™ B

Ecophon Master™ B tiles are bonded edge-to-edge directly to the soffit surface, creating a ceiling with a smooth appearance. The bevelled edge creates a narrow groove between each tile. For applications where the minimum possible overall depth of system is required.

  • Absorption class A
  • Painted edges
  • For direct fixing with glue

For projects where environmental excellence is a priority, Ecophon offers you the Plant option, specifically designed to maximise the contribution of the ceiling to green building certification schemes. Our Plant panel range features bio-based materials, an industry-low CO2 footprint and the lowest indoor air emissions, with the Eurofins Indoor Air Comfort Gold certification.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítómaster-b
  • TermékcsaládModular ceilings
  • TermékcsoportMaster
  • TípusAssembly (több objektum)
  • Megjelenés dátuma2021-02-24
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagÜveggyapot
  • Másodlagos anyagAcél
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Mennyezet
  • UNSPSC névAcoustic ceiling tiles
  • UNSPSC kód30161601
  • CSI MasterFormat 2014 kód09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 névCeilings
  • OmniClass szám23-15 13 21
  • OmniClass névCeiling Panels