Termékek közzététele
Egyesült Államok
Magyar
Nyelv
Projekt helye
Termékek közzététele
Regisztráció
Belépés
edgewoodgroup/products/d8e5c974-d474-4565-88ca-ba68650eac87
Kezdőlap
Kategóriák
Burkolás
Tiles
Graphic-Marble Carpet Tile
Nem elérhető itt: Egyesült Államok
Edgewood Group
Követés
Graphic-Marble Carpet Tile
A sophisticated carpet tile collection inspired by the natural movement and texture of marble, combining elegant aesthetics with the resilience required for commercial applications such as offices, hospitality, and public spaces.
Letöltés
Specifikáció
Specifikáció
Specification
Value
Standard
Tuft Gauge
1/10 loop pile
ISO 2424
Pile Composition
100% Polyamide 6 SDN (PA6)
ISO 2424
Primary Backing
Non Woven
ISO 2424
Secondary Backing
Bitumen
ISO 2424
Width
50 × 50 cm ± 0.2%
EN 984
Pile Density
0.126 gr/cm³
ISO 8543
Pile Weight
770 gr/m²
ISO 8543
Total Weight
Bitumen: 4525 gr/m²
ISO 8543
Pile Height
3 mm ± 2 mm
ISO 1766
Total Height
Bitumen: 6 mm
ISO 1765
Number of Knots
240,379 /m²
ISO 1763
Fire Classification
Bfl-S1
EN 13501-1
Transversal Resistance
Ω
ISO 10965
Use Area
Heavy project use (33)
EN 1307
GUT Certification
E9A5EFE3
www.pro-dis.info
Sound Absorption
125 Hz: 0.00250 Hz: 0.05500 Hz: 0.051000 Hz: 0.202000 Hz: 0.304000 Hz: 0.35
ISO 11654
Evaluated Sound Absorption Grade
0.15 αW
ISO 11654
Sound Insulation
25 dB
ISO 10140
Thermal Resistance
0.0639 (0.639 TOG) m²K/W
ISO 8302
Light Fastness
≥ 5
105-B02
Wearability
≥ 4
105-X12
Water Fastness
≥ 4
105-E01
Electrostatic Charging
< 2 kV
ISO 6356
Luxury Class
LC3
EN 1307
Műszaki specifikáció
Műszaki specifikáció
Egyedi azonosító
graphic-marble
Termékcsalád
Carpet Tiles
Termékcsoport
Graphic Marble
Típus
Objektum (egy termék)
Megjelenés dátuma
2026-09-10
Verziószám
1
Magasság (hüvelyk)
0.24
Szélesség (hüvelyk)
19.69
Mélység (hüvelyk)
19.69
Linkek
Linkek
Termékadatlap
https://www.condor-group.eu/en/carpets/products/carpet-tiles/graphic-marble
Kapcsolódó adatok
Kapcsolódó adatok
Tervezés helye
Hollandia
Gyártás helye
Hollandia
Nettó tömeg (font)
2.5
Besorolások
Besorolások
BIMobject kategória
Burkolás - Tiles
IFC besorolás
Floor
Uniclass 2015 kód
EF_30_20
Uniclass 2015 leírás
Floors
CSI MasterFormat 2014 kód
09 60 00
CSI MasterFormat 2014 név
Flooring
OmniClass szám
23-15 17 00
OmniClass név
Floor Coverings
Termék elérhetősége
Észak-Amerika
Kanada
Hasonló termékek
Dinoflex
Sport Mat Rubber Flooring
Letöltés
Crossville
Access Point
Letöltés
Dinoflex
Next Step™ High Impact Rubber Flooring
Letöltés
alfa para la vida real
Terrazo P5 400x400x29 mm
Letöltés
alfa para la vida real
Porcelanato spiderweb blanco 60x120 cm
4.3
(
6
)
Letöltés
Dinoflex
Stride Fitness Tiles - Recycled Rubber Flooring
Letöltés