Termékek közzététele
Remote Booster Power Supplies
Edwards

Remote Booster Power Supplies

Overview
The Booster Power Supply (BPS) is a UL 864, 9th Edition listed power supply. It is a 24 Vdc filtered-regulated, and supervised unit that can easily be configured to provide additional notification appliance circuits (NACs) or auxiliary power for Mass Notification/ Emergency Communication (MNEC), as well as life safety, security, and access control applications.

The BPS contains the circuitry to monitor and charge internal or external batteries. Its steel enclosure has room for up to two 10 ampere-hour batteries. For access control-only applications, the BPS can support batteries totaling up to 65 ampere-hours in an external enclosure. The BPS has four Class B (convertible to two Class A) NACs. These can be activated in one or two groups from the BPS’s unique dual input circuits.

The BPS is available in 6.5 or 10 ampere models. Each output circuit has a capacity of three amperes; total current draw cannot exceed the unit’s rating.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóedwards-utc-021
  • TermékcsaládElectronics
  • TermékcsoportFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2018-01-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
  • IFC besorolásRiasztó
  • ETIM-kódEG000056
  • ETIM-névFire protection systems
  • UNSPSC névFire alarm systems
  • UNSPSC kód46191505
  • Uniclass 2015 kódPr_75_75_30_31
  • Uniclass 2015 leírásFire detection and alarm power supply equipment
  • CSI MasterFormat 2014 kód28 31 63
  • CSI MasterFormat 2014 névFire Alarm Integrated Audio Visual Evacuation Systems
  • OmniClass szám23-29 31 13
  • OmniClass névFire Alarm Control Panels
  • CSI UniFormat II kódD40
  • CSI Uniformat II névFIRE PROTECTION

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok