Termékek közzététele
Intelligent Photoelectric Smoke Detector
Edwards

Intelligent Photoelectric Smoke Detector

4.3/5 csillag4.3(33 vélemény)

Overview

The Signature Optica Series SIGA-OSD smoke detector brings advanced optical sensing technology to a practical design that increases efficiency, saves installation time, cuts costs, and extends life safety and property protection capabilities. Continuous self-diagnostics ensure reliability over the long-haul, while environmental compensation helps reduce maintenance costs.

Like all Signature Optica Series detectors, the SIGA-OSD is an intelligent device that gathers analog information from multiple optical sensors, converting this data into digital signals. Utilizing dual optical wavelengths combined with multiple detection angles, the SIGA-OSD differentiates particles that are not representative of actual smoke. Particle data is input into digital filters which feed a series of ratios removing signal patterns that are typical of nuisance sources, thus reducing unwanted alarms. To make an alarm decision, the detector’s on-board microprocessor measures and analyzes all optical sensor readings and compares this information to preprogrammed settings.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóedwards-utc-85001-0269
  • TermékcsaládElectronics
  • TermékcsoportFire/Smoke Detectors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-12-07
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagMűanyag
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeKína
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
  • IFC besorolásRiasztó
  • ETIM-kódEG000056
  • ETIM-névFire protection systems
  • UNSPSC névSmoke detectors
  • UNSPSC kód46191501
  • Uniclass 2015 kódPr_75_75_30_65
  • Uniclass 2015 leírásPoint smoke detectors
  • CSI MasterFormat 2014 kód28 31 53
  • CSI MasterFormat 2014 névFire Alarm Initiating Devices
  • OmniClass szám23-29 29 13 11 11
  • OmniClass névSpot Type Photoelectric Smoke Detectors
  • CSI UniFormat II kódD40
  • CSI Uniformat II névFIRE PROTECTION

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok