Termékek közzététele
Genesis LED Low Frequency Horn-Strobe G4LFV
Edwards

Genesis LED Low Frequency Horn-Strobe G4LFV

Genesis LED G4LF horn and G4LFV horn-strobes are wall-mounted plug-in fire alarm notification appliances. These devices are designed for indoor dry applications.

Genesis LED G4LF and G4LFV features:

  • Field-configurable horn and strobe outputs.
  • Enhanced synchronization circuitry to comply with UL 1638 and CAN/ULC 526.
  • Input wiring test points on the front of the appliance when the cover is removed.
  • Table 1: G4LF horn models:
    • G4LFRF: Horn, wall, red, FIRE
    • G4LFRF-FR: Horn, wall, red, FEU/FIRE
    • G4LFRF-SP: Horn, wall, red, FUEGO
    • G4LFRN: Horn, wall, red, no marking
    • G4LFWF: Horn, wall, white, FIRE
    • G4LFWF-FR: Horn, wall, white, FEU/FIRE
    • G4LFWF-SP: Horn, wall, white, FUEGO
    • G4LFWN: Horn, wall, white, no marking
  • Table 2: G4LFV horn-strobe models:
    • G4LFVRF: Horn-strobe, wall, red, FIRE
    • G4LFVRF-FR: Horn-strobe, wall, red, FEU/FIRE
    • G4LFVRF-SP: Horn-strobe, wall, red, FUEGO
    • G4LFVRN: Horn-strobe, wall, red, no marking
    • G4LFVWF: Horn-strobe, wall, white, FIRE
    • G4LFVWF-FR: Horn-strobe, wall, white, FEU/FIRE
    • G4LFVWF-SP: Horn-strobe, wall, white, FUEGO
    • G4LFVWN: Horn-strobe, wall, white, no marking
  • Note: Synchronized operation requires a separately installed synchronization device.
  • See the control unit or power supply compatibility list for compatible synchronization devices.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítógenesis-led-low-frequency-horn-strobe-g4lfv
  • TermékcsaládElectronics
  • TermékcsoportFire Detection, Monitoring and Alarm
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-12-02
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaTűzvédelmi termékek - Tűzvédelem
  • IFC besorolásRiasztó
  • ETIM-kódEG000056
  • ETIM-névFire protection systems
  • Uniclass 2015 kódPr_75_75_30_30
  • Uniclass 2015 leírásFire alarm sounders
  • CSI MasterFormat 2014 kód28 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFire Detection and Alarm
  • OmniClass szám23-29 29 00
  • OmniClass névFire Detection Devices

Termék elérhetősége

Észak-Amerika
Egyesült Államok