Termékek közzététele
EFA-SST® L Secure max. 4000 x 5000mm (door type 306) High-speed Spiral Door Secure
EFA-SST® L Secure max. 4000 x 5000mm (door type 306) High-speed Spiral Door Secure
EFA-SST® L Secure max. 4000 x 5000mm (door type 306) High-speed Spiral Door Secure
    EFAFLEX

    EFA-SST® L Secure max. 4000 x 5000mm (door type 306) High-speed Spiral Door Secure

    (306) EFA-SST® L Secure

      • Spiral variants: Round spiral (306R)
      • Resistance class RC 4 in accordance with DIN/TS 18194:2020 - RC 4
      • Patented technology
      • Tested and certified by ift Rosenheim
      • Automatic locking during every closing procedure
      • Emergency opening by tension springs
      • Opening speed up to 1.0 m/s
      • Closing speed up to 0.6 m/s
      • Up to 250,000 operating cycles p.a.
      • Standard sizes up to w=4,000 mm x h=5,000 mm


    Please note: For detailled mounting space of the different door types please use our consulting service.

    EFAFLEX reserves the right to continually develop product and technical specifications. To obtain optimum results we recommend you only work and plan with the latest version of BIMobjects data confirming product and/or specification availability prior to project commencement.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóefa-sst-secure-l-4000x5000
    • TermékcsaládSeries EFAPROTECT
    • TermékcsoportSST Secure
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-12-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)5000
    • Szélesség (mm)4000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ipari kapuk
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódSs_25_30_20_40
    • Uniclass 2015 leírásIndustrial doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 34 53
    • CSI MasterFormat 2014 névSecurity Doors and Frames
    • OmniClass szám23-17 11 00
    • OmniClass névDoors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors