Termékek közzététele
EFA-SST® ÜS max. 8000 x 8000mm (door type 262) High-speed Spiral Door
EFA-SST® ÜS max. 8000 x 8000mm (door type 262) High-speed Spiral Door
EFA-SST® ÜS max. 8000 x 8000mm (door type 262) High-speed Spiral Door
EFA-SST® ÜS max. 8000 x 8000mm (door type 262) High-speed Spiral Door
    EFAFLEX

    EFA-SST® ÜS max. 8000 x 8000mm (door type 262) High-speed Spiral Door

    (262) EFA-SST® ÜS Premium 

      • Spiral variants: Round spiral (262R)
      • Opening speed up to 1.0 m/s
      • Closing speed up to 0.8 m/s
      • Up to 200,000 operating cycles p.a.
      • Standard sizes up to w=8,000 mm x h=8,000 mm

    Please note: For detailled mounting space of the different door types please use our consulting service.

    EFAFLEX reserves the right to continually develop product and technical specifications. To obtain optimum results we recommend you only work and plan with the latest version of BIMobjects data confirming product and/or specification availability prior to project commencement.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítós-sst-us-8000x8000
    • TermékcsaládSeries S
    • TermékcsoportSST
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-12-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)8000
    • Szélesség (mm)8000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ipari kapuk
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névMetal doors
    • UNSPSC kód30171505
    • Uniclass 2015 kódSs_25_30_20_40
    • Uniclass 2015 leírásIndustrial doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 33 23
    • CSI MasterFormat 2014 névOverhead Coiling Doors
    • OmniClass szám23-17 11 13
    • OmniClass névMetal Doors
    • CSI UniFormat II kódB2030
    • CSI Uniformat II névExterior Doors