Termékek közzététele
EFA-STR® L max. 4000 x 5000mm (door type 277) High-speed Spiral Door
EFA-STR® L max. 4000 x 5000mm (door type 277) High-speed Spiral Door
EFA-STR® L max. 4000 x 5000mm (door type 277) High-speed Spiral Door
    EFAFLEX

    EFA-STR® L max. 4000 x 5000mm (door type 277) High-speed Spiral Door


    ATTENTION: The following door types will be replaced by the Next Generation doors:


    EFA-STR® L (249) -> Next Generation: EFA-STR® L FLEX (330, 331, 332)


      (277) EFA-STR® L-N

        • Spiral variants: Low lintel (277A)
        • Opening speed up to 3.2 m/s
        • Closing speed up to 1.0 m/s
        • Up to 120,000 operating cycles p.a.
        • Standard sizes up to w=4,000 mm x h=5,000 mm

      Please note: For detailled mounting space of the different door types please use our consulting service.

      EFAFLEX reserves the right to continually develop product and technical specifications. To obtain optimum results we recommend you only work and plan with the latest version of BIMobjects data confirming product and/or specification availability prior to project commencement.

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítós-str-l-4000x5000
      • TermékcsaládSeries S
      • TermékcsoportSTR
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2022-12-07
      • Verziószám1
      • Magasság (mm)5000
      • Szélesség (mm)4000
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagMűanyag
      • Másodlagos anyagAlumínium
      • Tervezés helyeNémetország
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaAjtók - Ipari kapuk
      • IFC besorolásAjtó
      • UNSPSC névDoors
      • UNSPSC kód301715
      • Uniclass 2015 kódSs_25_30_20_40
      • Uniclass 2015 leírásIndustrial doorset systems
      • CSI MasterFormat 2014 kód08 34 19
      • CSI MasterFormat 2014 névIndustrial Doors
      • OmniClass szám23-17 11 17 25 11
      • OmniClass névRoller Shutter Overhead Plastic Doors
      • CSI UniFormat II kódC1020
      • CSI Uniformat II névInterior Doors