Termékek közzététele
EFA-SST® TK-100 max. 4000 x 6000mm (door type 273) Special Door Deep Freeze
EFA-SST® TK-100 max. 4000 x 6000mm (door type 273) Special Door Deep Freeze
EFA-SST® TK-100 max. 4000 x 6000mm (door type 273) Special Door Deep Freeze
EFA-SST® TK-100 max. 4000 x 6000mm (door type 273) Special Door Deep Freeze
EFA-SST® TK-100 max. 4000 x 6000mm (door type 273) Special Door Deep Freeze
    EFAFLEX

    EFA-SST® TK-100 max. 4000 x 6000mm (door type 273) Special Door Deep Freeze

    (273) EFA-SST® TK-100

      • Spiral variants: Round spiral (273R)
      • Optimal single door solution
      • Frames and laths thermally separated
      • Almost hermetically sealed
      • High airtightness
      • Opening speed up to 2,0 m/s
      • Closing speed up to 0.5 m/s
      • Up to 200,000 operating cycles p.a.
      • U-value: up to 0,62 W/m²k
      • Standard sizes of up to w=4,500 mm x h=6,000 mm, max. 18 m²

    Please note: For detailled mounting space of the different door types please use our consulting service.

    EFAFLEX reserves the right to continually develop product and technical specifications. To obtain optimum results we recommend you only work and plan with the latest version of BIMobjects data confirming product and/or specification availability prior to project commencement.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótk-sst-l-special-4000x6000
    • TermékcsaládSeries TK
    • TermékcsoportSST
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-12-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)6000
    • Szélesség (mm)4000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagAlumínium
    • Tervezés helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Ipari kapuk
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névMetal doors
    • UNSPSC kód30171505
    • Uniclass 2015 kódSs_25_30_20_40
    • Uniclass 2015 leírásIndustrial doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 34 00
    • CSI MasterFormat 2014 névSpecial Function Doors
    • OmniClass szám23-17 11 13 25
    • OmniClass névOverhead Metal Doors
    • CSI UniFormat II kódC1020
    • CSI Uniformat II névInterior Doors