Termékek közzététele
EFG Mingle Half Circle High Sofa (outer back)
EFG
Archivált

EFG Mingle Half Circle High Sofa (outer back)

EFG Mingle is a multifunctional and modular seating system designed to enhance its surroundings and inspire creative expression. You can shape and build it as you want and the combinations are almost infinite.
Specifikáció
  • - Metal base: chrome (90) or painted in black structure (24) - Upholstered inside and outside - In- and outside can be upholstered in different coloured fabric from the same fabric family. See EFG's fabric range and price list - Eco-labelled according to current industry standards - Tested in accordance with EN standards for seating. Test methods from: EN 1728: 2012, EN 1022: 2005, EN 16139: 2013 and EN 1021-1 - Designer: KnudsenBergHindenes
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóefgmingle_semc5h
  • TermékcsaládFurniture
  • TermékcsoportSeating
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-10-20
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTextil
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
  • OmniClass szám23-21 00 00
  • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II kódE
  • CSI Uniformat II névEQUIPMENT & FURNISHINGS