Termékek közzététele
Nova 4 Wooden legs Regular Back
EFG
Archivált

Nova 4 Wooden legs Regular Back

EFG Nova has a clean and timeless design suitable anywhere in the office where conversation and cooperation are in focus. This series of chairs are flexible and comes in many variations but they all have the same uniform expression. When you choose a chair from the EFG Nova family you are presented with a wide choice of standard colours, materials and seat shells that will help you create a truly personalized work environment. Stackable, linkable and suspendable.
Specifikáció
  • Seat shell in black or white HPL laminate, natural or black stained ash, natural oak or upholstered. Swivel base or metal legs/sledge. Metal frame for 4 leg chair, chair with armrest and armchair is Ø 16 mm. Metal frame for chair with sled base is Ø 11 mm. Lacquered in dark grey metallic structure (26), black (52), white (53) or chrome (90). Stackable. Chair with armrests is hangable on tables. Accessories: Felt pads. Guarantee: 5 years liability for defects resulting from faulty design, materials or workmanship. Tested according to: EN 16139 level 1, EN 1728 and EN 1022.
Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóNOVH
  • TermékcsaládEFG Seating
  • TermékcsoportNova
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2019-07-12
  • Verziószám1
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagTextil
  • Másodlagos anyagFa
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
  • IFC besorolásBútor
  • UNSPSC névFurniture and Furnishings
  • UNSPSC kód56
  • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
  • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
  • CSI MasterFormat 2014 kód12 52 13
  • CSI MasterFormat 2014 névChairs
  • OmniClass szám23-21 23 13 11
  • OmniClass névResidential Chairs