Termékek közzététele
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
BLOCCO Stool
    PLANK

    BLOCCO Stool

    4.7/5 csillag4.7(49 vélemény)

    The BLOCCO stool is a stool with a wooden frame made of ash, oak or walnut. The frame can be either natural lacquered or black stained lacquered, or open-pore opaque lacquered in the colours grey, white and blue. The stool has a footrest in satin or polished aluminium.

    Specifikáció
    • HERSTELLUNGSJAHR: 2013
      DESIGNER: Naoto Fukasawa
      ARTICLE NUMBER: 8500-60/00

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBlocco-Stool
    • TermékcsaládBlocco
    • TermékcsoportStool
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-02-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)760
    • Szélesség (mm)340
    • Mélység (mm)340
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagFesték
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    • Nettó tömeg (kg)4.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • ETIM-kódEG017960
    • ETIM-névFurniture
    • Uniclass 2015 kódEF_40_30
    • Uniclass 2015 leírásFurnishings
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurnishings
    • OmniClass szám23-21 00 00
    • OmniClass névFurnishings, Fixtures and Equipment Products