Termékek közzététele
Free table 80/140/180/210
Free table 80/140/180/210
Free table 80/140/180/210
Free table 80/140/180/210
Free table 80/140/180/210
Free table 80/140/180/210
Free table 80/140/180/210
Free table 80/140/180/210
Free table 80/140/180/210
Free table 80/140/180/210
    Ekdahls Möbler

    Free table 80/140/180/210

    Free is a flexible series of frameless tables for the best possible accessibility. In addition to our standard sizes, free measurements can be ordered upon request. Square or round legs. Height 75cm or 90cm.

    Specifikáció
    • Material: Board in plywood with birch laminate or white laminate and clear lacquered edge. Alternatively, a sound-absorbing panel with ABS edging.
      Square or round legs in solid Swedish birch incl. stand. Other laminates, linoleum etc. on request. Disc with integrated Powerdot or Powerdot mini. For table tops that are longer than 180 cm, the table is equipped with a support leg in the middle.

      Finishing legs: Water-based varnish. Semi-matt clear lacquer, light matt lacquer or one of our standard colors white, black or grey.

      Length80 / 140 / 180 / 210cm
      Width80 cm
      Height75/90 cm

      Can also be made to measure within the following sizes upon request:

      1. Length 60-210cm
      2. Width 60-100cm
      3. Around Ø60-125cm

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóFree-table-80-140-180-210
    • TermékcsaládFurniture
    • TermékcsoportTable
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-08-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagNyírfa
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásBútor