Termékek közzététele
Beverage Refrigerator and Cooler 100L
Beverage Refrigerator and Cooler 100L
Beverage Refrigerator and Cooler 100L
Beverage Refrigerator and Cooler 100L
    Archivált

    Beverage Refrigerator and Cooler 100L

    4.4/5 csillag4.4(18 vélemény)
    Whether at the barbecue, at the party, or at home, you never miss a beer, right? So you know how hard it is to get it to the right temperature without freezing. The Electrolux Beverage Refrigerator and Cooler wants to make your life easier.
    Specifikáció
    • Led Indicator: No Double Glass Door: Yes Removable Shelves: Yes Free installation: No Product Warranty: 1 Year Product Accessories Warranty: 90 days Model: BEER1 Commercial Code: 01120DBA135/01120DBA235 Packed Product Dimensions (Height x Width x Depth): 885x610x565 cm Gross Weight: 45,9 Frequency: 60Hz Voltage: 127~220v Weight: 43,9 Capacity: Above 80L Dimensions (Height x Width x Depth): 850x560x526 cm Other Warranties and Services: Not applicable Temperature Range (°C): from -5°C to 10°C
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóBEER1
    • TermékcsaládAppliances
    • TermékcsoportRefrigerators
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-10-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeBrazília
    • Gyártás helyeBrazília
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Egyéb berendezések
    • IFC besorolásLevegőztető terminál
    • UNSPSC névRefrigerant compressors
    • UNSPSC kód40151607
    • Uniclass 2015 kódPr_40_70_31_72
    • Uniclass 2015 leírásRefrigerators
    • OmniClass szám23-21 23 33
    • OmniClass névResidential Refrigerators And Freezers