Termékek közzététele
Elitfönster Original Alu Objekt Fixed frame
Elitfönster

Elitfönster Original Alu Objekt Fixed frame

Elitfönster Original Alu Objekt triple glazed window with aluminum cladding. The window has a good weather protection, is almost maintenance free and has a long lifetime.

The aluminum cladding gives you the ability to choose over a wide range of colors.

Window construction
- Fixed wooden window with an exterior aluminum cladding
- Single sash with triple glazed isolation glass sealed unit
- U value 1,1 as standard, down to 0,9 as option
- Sound reduction between Rw 33 dB and Rw 46 dB
- Available fire resistance class up to EI30
- Frame depth: 115 mm
- Opening: fixed frame
- Many possible combinations with opening and fixed windows in the same frame

Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible combinations with minimum and maximum constraints

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóAFKO
  • TermékcsaládElitfönster
  • TermékcsoportUtåtgående
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2017-04-21
  • Verziószám2
  • Mélység (mm)115
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Rögzített állványok
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_98_96
  • Uniclass 2015 leírásWood window units
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névWood Windows
  • OmniClass szám23-17 13 00
  • OmniClass névWindows
  • CSI UniFormat II kódB2020
  • CSI Uniformat II névExterior Windows