Termékek közzététele
Elitfönster Original Trä Objekt 100 Fixed
Elitfönster Original Trä Objekt 100 Fixed
    Elitfönster

    Elitfönster Original Trä Objekt 100 Fixed

    Elitfönster Original Trä Ojekt 100 outward opening windows offer a good insulation capability, choose from many glass solutions to add performance on the product.

    Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible combinations with minimum and maximum constraints.

    Specifikáció
    • Window construction
      - Fixed frame wooden window 
      - Single sash with a triple isolation glass sealed unit 
      - U value between 1,1 as standard, down to 0,76 as option
      - Sound reduction between Rw 33 dB and Rw 45 dB
      - Frame depth: 105 mm
      - Opening: No, fixed

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEFKO
    • TermékcsaládElitfönster
    • TermékcsoportUtåtgående
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-09-19
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)115
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Single Hung Windows
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_98_96
    • Uniclass 2015 leírásWood window units
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWood Windows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows