Termékek közzététele
Elitfönster Harmoni 3-Glazed Fixed Frame
Elitfönster Harmoni 3-Glazed Fixed Frame
    Elitfönster

    Elitfönster Harmoni 3-Glazed Fixed Frame

    With Elitfönster’s fixed frame with a triple isolation glass unit (for the inward opening product family), you are offered a good insulation capability and efficient sound reduction which will give you a good living comfort throughout the year. The freedom of choices and combinations is great.

    Window construction
    - Fixed wooden frame with exterior aluminium cladding providing extra long durability making it virtually maintenance free
    - Triple isolation glass unit
    - U value 1.2 by default, down to 0.9 as an option.
    - Sound reduction Rw 33 dB by default, up to Rw 44 dB as an option.
    - Available in fire resistance classes up to EI30
    - Frame depth: 115 mm
    - Many possible combinations with opening and fixed windows in the same frame.

    Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible combinations with minimum and maximum constraints.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEFL-AL
    • TermékcsaládElitfönster
    • TermékcsoportInåtgående
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2015-09-30
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)115
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Rögzített állványok
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_98_96
    • Uniclass 2015 leírásWood window units
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWood Windows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows