Termékek közzététele
Elitfönster Original Trä Objekt 100 Top hung
Elitfönster Original Trä Objekt 100 Top hung
Elitfönster Original Trä Objekt 100 Top hung
    Elitfönster

    Elitfönster Original Trä Objekt 100 Top hung

    Elitfönster Original Trä Ojekt 100 outward opening windows offer a good insulation capability, choose from many glass solutions to add performance on the product.

    Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible combinations with minimum and maximum constraints.

    Specifikáció
    • Window construction
      - Top hung wooden window 
      - Single sash with a triple isolation glass sealed unit 
      - U value between 1,2 as standard, down to 0,8 as option
      - Sound reduction between Rw 34 dB and Rw 44 dB
      - Frame depth: 105 mm
      - Opening: Top-hung

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEFOO
    • TermékcsaládElitfönster
    • TermékcsoportUtåtgående
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-09-19
    • Verziószám1
    • Mélység (mm)115
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagÜveg
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAblakok - Single Hung Windows
    • IFC besorolásAblak
    • UNSPSC névWindows
    • UNSPSC kód301716
    • Uniclass 2015 kódPr_30_59_98_96
    • Uniclass 2015 leírásWood window units
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 52 00
    • CSI MasterFormat 2014 névWood Windows
    • OmniClass szám23-17 13 00
    • OmniClass névWindows
    • CSI UniFormat II kódB2020
    • CSI Uniformat II névExterior Windows