Termékek közzététele
Elitfönster Retro Fixed frame
Elitfönster

Elitfönster Retro Fixed frame

Elitfönster Retro is a window with old features together with modern quality and performance.

Please refer to Elitfönster's size matrixes for possible sizes.

Specifikáció
  • Window construction
    - Fixed frame made by wood with an exterior aluminum cladding 
    - Triple isolation glass sealed unit 
    - U value between 1,2 as standard, down to 0,92 as option
    - Sound reduction between Rw 32 dB and Rw 38 dB
    - Frame depth: 115 mm
    - Other: antique profile inside as standard

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóMF-AL-Fixed
  • TermékcsaládElitfönster
  • TermékcsoportUtåtgående
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2025-08-04
  • Verziószám1
  • Mélység (mm)115
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFa
  • Másodlagos anyagÜveg
  • Tervezés helyeSvédország
  • Gyártás helyeSvédország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAblakok - Single Hung Windows
  • IFC besorolásAblak
  • UNSPSC névWindows
  • UNSPSC kód301716
  • Uniclass 2015 kódPr_30_59_98_96
  • Uniclass 2015 leírásWood window units
  • CSI MasterFormat 2014 kód08 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 névWood Windows
  • OmniClass szám23-17 13 00
  • OmniClass névWindows
  • CSI UniFormat II kódB2020
  • CSI Uniformat II névExterior Windows