Termékek közzététele
1C18X18-L-18X Dependabilt™ Stainless Steel 38-1/2" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink w/ 18" Left Drainboard and Stainless Steel Legs
1C18X18-L-18X Dependabilt™ Stainless Steel 38-1/2" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink w/ 18" Left Drainboard and Stainless Steel Legs
    Elkay

    1C18X18-L-18X Dependabilt™ Stainless Steel 38-1/2" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink w/ 18" Left Drainboard and Stainless Steel Legs

    Dependabilt™ Stainless Steel 38-1/2" x 23-13/16" x 44-3/4" 16 Gauge One Compartment Sink w/ 18" Left Drainboard and Stainless
    Steel Legs. Sink is manufactured from 16 gauge 300 series Stainless Steel with a #4 Finish , Center drain placement.

    Compliance:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4
    • NSF 2
    • Accessory: ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Features:

    • High-quality, 16-gauge, Type 300 Series stainless steel
    • 12" deep bowls with 3/4" coved corners
    • One set of 8" on-center faucet holes
    • 10" backsplash with tile ledge for easy installation
    • Includes stainless steel legs and adjustable bullet feet
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító1C18X18-L-18X
    • TermékcsaládCIS
    • TermékcsoportDependabilt
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-01-14
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)44.75
    • Szélesség (hüvelyk)23.81
    • Mélység (hüvelyk)38.5
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)95
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók