Termékek közzététele
E3C16X20-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 57" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge Three Compartment Sink with Stainless Steel Legs
E3C16X20-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 57" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge Three Compartment Sink with Stainless Steel Legs
    Elkay

    E3C16X20-0X Elkay® Dependabilt™ Stainless Steel 57" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge Three Compartment Sink with Stainless Steel Legs

    3.3/5 csillag3.3(6 vélemény)

    Dependabilt™ Stainless Steel 57" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge Three Compartment Sink with Stainless Steel Legs. Sink is manufactured from 18 gauge 300 series Stainless Steel with a #4 Finish , Center drain placement.

    Features:

    • High-quality, 18-gauge, Type 3 stainless steel.
    • 12"-deep bowls with 3/4" coved corners.
    • One set of 8" on-center faucet holes.
    • 9" backsplash with tile ledge for easy installation.
    • Includes stainless steel legs and adjustable bullet feet.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE3C16X20-0X
    • TermékcsaládCIS
    • TermékcsoportDependabilt
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-19
    • Verziószám2
    • Magasság (hüvelyk)43.75
    • Szélesség (hüvelyk)25.81
    • Mélység (hüvelyk)57
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)164
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók