Termékek közzététele
E1C16X20-2-18X Dependabilt™ Stainless Steel 52" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge One Compartment Sink w/ 18" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs
E1C16X20-2-18X Dependabilt™ Stainless Steel 52" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge One Compartment Sink w/ 18" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs
    Elkay

    E1C16X20-2-18X Dependabilt™ Stainless Steel 52" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge One Compartment Sink w/ 18" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs

    Dependabilt™ Stainless Steel 52" x 25-13/16" x 43-3/4" 18 Gauge One Compartment Sink w/ 18" Left and Right Drainboards and Stainless Steel Legs. Sink is manufactured from 18 gauge 300 series Stainless Steel with a #4 Finish , Center drain placement.

    Compliance: 

    • Massachusetts MA approved
    • ASME A112.19.3
    • CSA B45.4
    • cUPC Listed
    • IPC listed
    • NPCC Listed
    • NSF 2
    • Accessory: ASME A112.18.2/CSA B125.2

    Features: 

    • High-quality, 16-gauge, Type 300 Series stainless steel
    • 14" deep bowls with 3/4" coved corners
    • One set of 8" on-center faucet holes
    • 9" backsplash with tile ledge for easy installation
    • Includes stainless steel legs and adjustable bullet feet
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóE1C16X20-2-18X
    • TermékcsaládSINK
    • TermékcsoportDependabilt
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2026-05-27
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)43.75
    • Szélesség (hüvelyk)25.81
    • Mélység (hüvelyk)21
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)34
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók