Termékek közzététele
DSBSH130UVPC Elkay® Water Dispenser Hot Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel
DSBSH130UVPC Elkay® Water Dispenser Hot Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel
DSBSH130UVPC Elkay® Water Dispenser Hot Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel
DSBSH130UVPC Elkay® Water Dispenser Hot Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel
    Elkay

    DSBSH130UVPC Elkay® Water Dispenser Hot Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel

    4.4/5 csillag4.4(9 vélemény)

    Water Dispenser Hot Filtered Refrigerated 1.5 GPH Stainless Steel. Features shall include Ambient Water, Chilled Water, Filtered, Hot Water, Sparkling Water, UV Light. Front Button activation with Dry Cooling technology. Product shall be Countertop mounted/Freestanding.

    Compliance:

    • MassachusettsMAapproved
    • CAN/CSA C22.2 No. 120 
    • NSF/ANSI 42, 53, 61 (Q≤1), 372 (lead free), & 401 
    • UL 399

    Features:

    • THREE DISPENSING OPTIONS: Choose from hot, chilled and sparkling water
    • SERVING CAPACITY: Serves 32, 6 oz. cups of chilled water per hour
    • CHILLED WATER: Temperatures from 42° to 50° F
    • HOT WATER: Maximum temperature 185° F; ideal for coffee or soup
    • SAFETY LATCH: Child safety lock for hot water
    • FAST FILL: Fill rates up to 1.1 GPM
    • UV Light: Inhibits bacterial growth on dispense nozzle
    Specifikáció
    • keywords: water dispenser; point of use; POU

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóDSBSH130UVPC
    • TermékcsaládPOINT OF USE
    • TermékcsoportCountertop
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-19
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)16.46
    • Szélesség (hüvelyk)10.28
    • Mélység (hüvelyk)19.21
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)65
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Konyhafelszerelés