Termékek közzététele
ECTSRS33229TFC Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" 1-Hole Single Bowl Dual Mount Sink Kit with Faucet
ECTSRS33229TFC Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" 1-Hole Single Bowl Dual Mount Sink Kit with Faucet
ECTSRS33229TFC Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" 1-Hole Single Bowl Dual Mount Sink Kit with Faucet
ECTSRS33229TFC Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" 1-Hole Single Bowl Dual Mount Sink Kit with Faucet
ECTSRS33229TFC Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" 1-Hole Single Bowl Dual Mount Sink Kit with Faucet
    Elkay

    ECTSRS33229TFC Elkay Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" 1-Hole Single Bowl Dual Mount Sink Kit with Faucet

    Crosstown® 18 Gauge Stainless Steel 33" x 22" x 9" 1-Hole Single Bowl Dual Mount Sink Kit with Faucet. Sink is handmade/fabricated from 18 gauge 304 Stainless Steel with a Polished Satin finish, Rear Center drain placement, and Full spray sides and bottom with Sides and Bottom pads.

    Specifikáció
    • Keywords: rear drain, offset drain, off set drain, ECTSRS33229BG

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóECTSRS33229TFC
    • TermékcsaládSINK
    • TermékcsoportCrosstown
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-19
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)9
    • Szélesség (hüvelyk)22
    • Mélység (hüvelyk)33
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)27
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók