Termékek közzététele
EHS-14X Elkay® Stainless Steel 14" x 16-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet
EHS-14X Elkay® Stainless Steel 14" x 16-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet
    Elkay

    EHS-14X Elkay® Stainless Steel 14" x 16-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet

    Stainless Steel 14" x 16-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet. Sink is manufactured from 18 gauge 304 Stainless Steel with a #4 Finish finish, Center drain placement.

    Compliance:

    • MassachusettsMAapproved
    • cUPC
    • IPC listed
    • NPCC listed
    • CEC listed

    Features:

    • High-quality, 18-gauge, Type 3 stainless steel.
    • Lead-free faucet and strainer included with product.
    • NSF certified.
    • Full-length 6" backsplash.
    • 1-1/2" drain opening.
    Specifikáció
    • Keywords: gauge hand sink with faucet, stainless steel gauge hand sink with faucet, stainless steel wall sink, elkay gauge hand sink with faucet, gauge stainless steel sink

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEHS-14X
    • TermékcsaládCIS
    • TermékcsoportFood Service
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-19
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)11
    • Szélesség (hüvelyk)16.5
    • Mélység (hüvelyk)14
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)14
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók