Termékek közzététele
EHS-18X Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet
EHS-18X Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet
    Elkay

    EHS-18X Elkay® Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet

    Stainless Steel 18" x 14-1/2" x 11" 18 Gauge Hand Sink with Faucet. Sink is manufactured from 18 gauge 304 Stainless Steel with a #4 Finish , Center drain placement.

    Compliance:

    • Massachusetts (MA) approved
    • ASME A112.19.3, ASME A112.18.1
    • CSA B45.4, CSA B125.1
    • NSF Standard 61, NSF Standard 372
    • cUPC listed
    • IPC listed
    • NPCC listed

    Features:

    • High-quality, 18-gauge, Type 3 stainless steel.
    • Lead-free faucet and strainer included with product.
    • NSF certified.
    • Full-length 6" backsplash.
    • 1-1/2" drain opening.
    Specifikáció
    • Keywords: EHS-18-STDX

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEHS-18X
    • TermékcsaládCIS
    • TermékcsoportFood Service
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-19
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)11
    • Szélesség (hüvelyk)14.5
    • Mélység (hüvelyk)18
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)12.5
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók