Termékek közzététele
EWMA6020SACC Elkay Stainless Steel 60" x 20" x 8" Wall Hung Multiple Station Hand Wash Sink Kit w/Sensor Faucets + Grid Drain
EWMA6020SACC Elkay Stainless Steel 60" x 20" x 8" Wall Hung Multiple Station Hand Wash Sink Kit w/Sensor Faucets + Grid Drain
EWMA6020SACC Elkay Stainless Steel 60" x 20" x 8" Wall Hung Multiple Station Hand Wash Sink Kit w/Sensor Faucets + Grid Drain
    Elkay

    EWMA6020SACC Elkay Stainless Steel 60" x 20" x 8" Wall Hung Multiple Station Hand Wash Sink Kit w/Sensor Faucets + Grid Drain

    Stainless Steel 60" x 20" x 8" Wall Hung Multiple Station Hand Wash Sink Kit w/Sensor Faucets + Grid Drain. Sink is manufactured from 14-gauge 304 Stainless Steel with a Buffed Satin finish, Center drain placement.

    Compliance:

    • ASME A112.19.3/CSA B45.4 (Code Compliance Sinks)
    • ADA & ICC A117.1(Code Compliance Faucets)
    • ASME A112.18.1/CSA B125.1
    • NSF 372 (lead free)
    • NSF 61
    • ASME A112.18.2/CSA B125.2 (Code Compliance Accessories)

    Features:

    • 14-gauge, Type 304 stainless steel
    • 1/4" coved corners
    • 1-1/2" wide, inward-sloping top-channel rims with 2" flat front apron
    • 10" high, full-length backsplash
    • Square rim corners
    • 3-1/2" drain opening
    • Exposed surfaces are blended by hand to a uniform lustrous finish
    • Furnished with wall hanger and stainless steel support brackets
    Specifikáció
    • Keywords: Multiple station, Wash sink, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEWMA6020SACC
    • TermékcsaládCIS
    • TermékcsoportHandwash & Lavatory
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-19
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)25.75
    • Szélesség (hüvelyk)20
    • Mélység (hüvelyk)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)114
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók