Termékek közzététele
EWSF26026KWC Elkay Stainless Steel 60" x 23" x 26" Wall Hung Double Station Surgeon Scrub Sink Kit w/Water Knee Activation
EWSF26026KWC Elkay Stainless Steel 60" x 23" x 26" Wall Hung Double Station Surgeon Scrub Sink Kit w/Water Knee Activation
EWSF26026KWC Elkay Stainless Steel 60" x 23" x 26" Wall Hung Double Station Surgeon Scrub Sink Kit w/Water Knee Activation
    Elkay

    EWSF26026KWC Elkay Stainless Steel 60" x 23" x 26" Wall Hung Double Station Surgeon Scrub Sink Kit w/Water Knee Activation

    Stainless Steel 60" x 23" x 26" Wall Hung Double Station Surgeon Scrub Sink Kit. Sink is manufactured from 16 gauge 304 Stainless Steel with a Buffed Satin finish, Rear Center drain placement.

    Compliance:

    ASME A112.19.3/CSA B45.4
    ASME A112.18.1/CSA B125.1

    Features:

    • 16-gauge, Type 304 stainless steel.
    • Knee-operated water push panels.
    • Exposed surfaces are polished to a satin finish.
    • Latched front panel.
    • User-adjustable water temperature valve.
    • Full-length backsplash.
    • Coved corners, wall hanger and full enclosure.
    • 3-1/2" drain opening.
    • Sound-deadening material minimizes sound and vibration for a quieter time at the sink.
    Specifikáció
    • Keywords: elkay scrub sink, deck faucet scrub sink elkay​, elkay surgeon scrub sink​s, double scrub sink​, stainless steel scrub sink​,elkay scrub sink with motion sensor faucet​

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEWSF26026KWC
    • TermékcsaládCIS
    • TermékcsoportScrub Sink
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-19
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)26
    • Szélesség (hüvelyk)23
    • Mélység (hüvelyk)60
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)140
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Mosogatók