Termékek közzététele
LK2500_LS_CR Elkay® Pursuit™ Laundry/Utility Faucet with Flexible Spout Forward Only Lever Handle Chrome
LK2500_LS_CR Elkay® Pursuit™ Laundry/Utility Faucet with Flexible Spout Forward Only Lever Handle Chrome
    Elkay

    LK2500_LS_CR Elkay® Pursuit™ Laundry/Utility Faucet with Flexible Spout Forward Only Lever Handle Chrome


    Elkay Pursuit Laundry/Utility Faucet with Flexible Spout Forward Only Lever Handle Lustrous Steel

    Compliance:

    • Massachusetts MA approved
    • ASME A112.18.1
    • NSFStandard61
    • NSFStandard372
    • CSA B125.1
    • cUPC
    • IPC listed
    • NPCC listed
    • CEC listed

    Features:

    • ADA COMPLIANT: Faucet is ADA compliant
    • LEAD-FREE COMPLIANT: Certified and tested to NSF/ANSI/CAN 61 and 372 to meet all federal and state regulations for low or no-lead products
    • LOW FLOW: Includes water-saving features
    • SOLID BRASS WATERWAYS: Built for long-term durability
    • INCLUDES TWO AERATORS: Comes installed with 1.5 GPM water-saving aerator; optional 2.2 GPM aerator insert also included
    • REMOVABLE CARTRIDGE: Allows for easy repair and replacement of cartridge
    • FORWARD-ONLY HANDLE(S): Handle(s) rotates forward only so there is no interference with the wall or backsplash
    • 1 FAUCET HOLE: Faucet designed to be installed using one faucet hole


    Specifikáció
    • Keywords: PURSUIT, FLEXIBLE, ADJUSTABLE, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLK2500_LS_CR
    • TermékcsaládFAUCET
    • TermékcsoportPursuit
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-09-18
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)14.38
    • Szélesség (hüvelyk)10.25
    • Mélység (hüvelyk)10
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)4.56
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők