Termékek közzététele
LK7921SSS Allure Single Hole Kitchen Faucet with Lever Handle Satin Stainless Steel
LK7921SSS Allure Single Hole Kitchen Faucet with Lever Handle Satin Stainless Steel
LK7921SSS Allure Single Hole Kitchen Faucet with Lever Handle Satin Stainless Steel
    Elkay

    LK7921SSS Allure Single Hole Kitchen Faucet with Lever Handle Satin Stainless Steel

    Allure Single Hole Kitchen Faucet with Lever Handle Satin Stainless Steel. Faucet has a flow rate of 1.5 GPM, and is made of Stainless Steel material, with a Ceramic Disc valve. Faucet requires 1 faucet holes.

    Compliance: 

    • ADA & ICC A117.1
    • Massachusetts MA approved
    • ASME A112.18.1
    • NSF Standard 61
    • NSF Standard 372
    • CSA B125.1
    • CEC listed

    Features: 

    • ADA COMPLIANT: Faucet is ADA compliant
    • LEAD-FREE COMPLIANT: Certified and tested to NSF/ANSI/CAN 61 and 372 to meet all federal and state regulations for low or no-lead products
    • LOW FLOW: Includes water-saving features
    • FULLY ROTATING SPOUT: Spout rotates a full 360 degrees; perfect for use in kitchen islands and bar/prep sinks
    • 1 FAUCET HOLE: Faucet designed to be installed using one faucet hole
    • 2-1/2" MAX THICKNESS: Faucet can be installed in countertops up to 2-1/2" thick
    Specifikáció
    • keywords: ALLURE, Lead free, no lead, low lead, leadfree, lead-free, NSF, NSF372, NSF 372, lead
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLK7921SSS
    • TermékcsaládFAUCET
    • TermékcsoportAllure
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-19
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)14.12
    • Szélesség (hüvelyk)9
    • Mélység (hüvelyk)4.25
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)5.61
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők