Termékek közzététele
LKAV3021BK Elkay Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle Black Stainless
LKAV3021BK Elkay Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle Black Stainless
LKAV3021BK Elkay Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle Black Stainless
LKAV3021BK Elkay Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle Black Stainless
LKAV3021BK Elkay Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle Black Stainless
LKAV3021BK Elkay Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle Black Stainless
    Elkay

    LKAV3021BK Elkay Avado® Single Hole Bar Faucet with Lever Handle Black Stainless

    Elkay Avado Single Hole Bar Faucet with Lever Handle Black Stainless
    Specifikáció
    • SINGLE-HANDLE OPERATION: Handle rotates 45° forward and backward.

      CERAMIC DISC CARTRIDGE: Provides durable and reliable performance; removable for easy replacement.

      ONE FAUCET HOLE: Faucet designed to be installed using one faucet hole.

      OPTIONAL ESCUTCHEON INCLUDED: Cover plate allows for multiple types of installations.

      LEAD-FREE COMPLIANT: Certified to NSF/ANSI 61 and 372 to meet all federal and state regulations for low or no-lead products.

      ADA COMPLIANT: Faucet is ADA compliant.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLKAV3021BK
    • TermékcsaládFAUCET
    • TermékcsoportAvado
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-19
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)12.19
    • Szélesség (hüvelyk)6.38
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)1.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők