Termékek közzététele
LKAV4091MB Elkay Avado® Wall Mount Single Hole Pot Filler Kitchen Faucet with Lever Handles Matte Black
LKAV4091MB Elkay Avado® Wall Mount Single Hole Pot Filler Kitchen Faucet with Lever Handles Matte Black
LKAV4091MB Elkay Avado® Wall Mount Single Hole Pot Filler Kitchen Faucet with Lever Handles Matte Black
LKAV4091MB Elkay Avado® Wall Mount Single Hole Pot Filler Kitchen Faucet with Lever Handles Matte Black
    Elkay

    LKAV4091MB Elkay Avado® Wall Mount Single Hole Pot Filler Kitchen Faucet with Lever Handles Matte Black

    Elkay Avado Wall Mount Single Hole Pot Filler Kitchen Faucet with Lever Handles Matte Black
    Specifikáció
    • ADA COMPLIANT: Faucet is ADA compliant.

      LEAD-FREE COMPLIANT: Certified to NSF/ANSI 61 and 372 to meet all federal and state regulations for low or no-lead products.

      POT FILLER: Wall mount design is perfect for filling large pots on the stove.

      SOLID BRASS CONSTRUCTION: Built for long-term durability.

      REMOVABLE CARTRIDGE: Allows for easy repair and replacement of cartridge.

      1 FAUCET HOLE: Faucet designed to be installed using one faucet hole.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóLKAV4091MB
    • TermékcsaládFAUCET
    • TermékcsoportAvado
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-08-19
    • Verziószám1
    • Magasság (hüvelyk)4.75
    • Szélesség (hüvelyk)9.12
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    • Nettó tömeg (font)4.6
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaKonyha - Csapok és keverők