Termékek közzététele
2-circuit switch PLUS flush RAL9005
2-circuit switch PLUS flush RAL9005
2-circuit switch PLUS flush RAL9005
    ELKO

    2-circuit switch PLUS flush RAL9005

    4.8/5 csillag4.8(6 vélemény)

    2-circuit switch PLUS flush mounting with pinching contacts. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. The cover frame can also be fixed with screws. Mounting diam 60mm. Also intended for combination mounting. Mounting depth 21mm. Supplied without mounting claws. Fastening claws can be ordered separately. Color Black RAL9005.

    Specifikáció
    • 1848516

      16A, 250V

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEKO03907
    • TermékcsaládPLUS
    • TermékcsoportSwitches
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-11-01
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)86
    • Szélesség (mm)86
    • Mélység (mm)21
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPC/ABS
    • Tervezés helyeNorvégia
    • Gyártás helyeNorvégia
    • Nettó tömeg (kg)0.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elektromos szerelvények
    • IFC besorolásKapcsolóeszköz
    • ETIM-kódEC001590
    • ETIM-névSwitch
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSwitches and Push Buttons
    • OmniClass szám23-35 37 00
    • OmniClass névElectrical Switches
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL