Termékek közzététele
2-pole switch RS16 flush PW RAL9003
2-pole switch RS16 flush PW RAL9003
2-pole switch RS16 flush PW RAL9003
    ELKO

    2-pole switch RS16 flush PW RAL9003

    2-pole switch RS flush mounting with pinching contacts. Cover plate and frame of halogen free thermoplastic. Comes complete with frame. The cover frame can also be fixed with screws. Mounting diam 60mm. Also intended for combination mounting. Mounting depth 21mm. Supplied without mounting claws.Fastening claws can be ordered separately. Colour: Pure White.

    Specifikáció
    • 1848706

      16A, 250V

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóEKO07349
    • TermékcsaládRS16
    • TermékcsoportSwitches
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-07
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)84
    • Szélesség (mm)84
    • Mélység (mm)21
    Linkek
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagPC/ABS
    • Tervezés helyeNorvégia
    • Gyártás helyeNorvégia
    • Nettó tömeg (kg)0.1
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaElektromos - Elektromos szerelvények
    • IFC besorolásKapcsolóeszköz
    • ETIM-kódEC001590
    • ETIM-névSwitch
    • CSI MasterFormat 2014 kód40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSwitches and Push Buttons
    • OmniClass szám23-35 37 00
    • OmniClass névElectrical Switches
    • CSI UniFormat II kódD50
    • CSI Uniformat II névELECTRICAL