Termékek közzététele
NOVOJUNTA METALLIC FLEX 2500mm
NOVOJUNTA METALLIC FLEX 2500mm
NOVOJUNTA METALLIC FLEX 2500mm
    EMAC

    NOVOJUNTA METALLIC FLEX 2500mm

    Novojunta® Metallic Flex is a solution for expansion joints in floorings or walls, which consists of two aluminum sides with a central bodymade of high quality silicone rubber.

    Due to the excellent propertiesof silicone, this profile is perfect to absorb the thermal movementsin floors and walls, and prevent from possible pathologies.

    Available in black or grey color. Possibility of custom-made colorsunder request (with minimum order).

    Lépjen kapcsolatba a EMAC céggel

    Specifikáció
    • Paving expansion joint 16 mm wide manufactured in aluminium with a silicon body for both indoor and outdoor use. Excellent outdoor wear. The heights available are 10, 12 and 15 mm while the possible finishes are:

      - Grey – 02

      - Black – 10

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóNJMF
    • TermékcsaládProfiles
    • TermékcsoportExpansion Joints
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-01-22
    • Verziószám1
    • Szélesség (mm)16
    • Mélység (mm)2500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Másodlagos anyagSzilikon
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Illesztőrendszerek
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • ETIM-kódEG020100
    • ETIM-névBuilding - Finishing materials
    • UNSPSC névFinishing materials and products
    • UNSPSC kód301519
    • Uniclass 2015 kódPr_35_90_53
    • Uniclass 2015 leírásMovement joints
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 95 13
    • CSI MasterFormat 2014 névExpansion Joint Cover Assemblies
    • OmniClass szám23-13 37 23 15
    • OmniClass névMovement and Dividing Joints for Coverings and Claddings
    • CSI UniFormat II kódC3020
    • CSI Uniformat II névFloor Finishes