Termékek közzététele
Wabo® SeismaxPlus Interior NBW C
Wabo® SeismaxPlus Interior NBW C
    Sika

    Wabo® SeismaxPlus Interior NBW C

    Wabo®SeisMaxPlus blends its seismic functional features into an aesthetically pleasing “No-Bump” system that has no exposed metal. The system stays flush during thermal movement and operational during seismic movement. But unlike other joints that deform when seismic motion exceeds their capabilities
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóWABO_NBW_C
    • TermékcsaládExpansion Joints
    • TermékcsoportArchitectural and Buildings Expansion Joints
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-04-01
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeEgyesült Államok
    • Gyártás helyeEgyesült Államok
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Illesztőrendszerek
    • IFC besorolásÉpítészeti elem
    • Uniclass 2015 kódPr_35_90_27
    • Uniclass 2015 leírásExpansion joints
    • CSI MasterFormat 2014 kód07 95 00
    • CSI MasterFormat 2014 névExpansion Control
    • OmniClass szám23-13 31 21 19 11
    • OmniClass névExpansion and Contraction Joints