Termékek közzététele
Pile table high
Pile table high
Pile table high
Pile table high
Pile table high
Pile table high
Pile table high
Pile table high
Pile table high
Pile table high
    Enea

    Pile table high

    Pile table offers a unique folding mechanism that allows to fold and store it intuitively. Its 4-star aluminium structure polished or lacquered in any of our colours is designed for an easy stackability. All that makes Pile a perfect option for dynamic environments both indoor and outdoor. Besides, it is available in two heights and with circular, square and rounded square table tops with different finishes.

    Specifikáció
      • Base with four aluminium supports with anti-slip stoppers
      • Ø60 mm extruded aluminium tubular column
      • Synthetic fibre top support with its own folding mechanism
      • Circular, square or rounded-square top, available in HPL or Fenix
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító45102457R700
    • TermékcsaládPile
    • TermékcsoportTable
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-09-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1100
    • Szélesség (mm)700
    • Mélység (mm)700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)11
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 leírásDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • OmniClass szám23-21 11 00
    • OmniClass névCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS
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
    Hasonló termékek

    4.6/5 csillag 4.6 (48)
    4.5/5 csillag 4.5 (14)
    4.7/5 csillag 4.7 (18)
    4.3/5 csillag 4.3 (36)