Termékek közzététele
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
Iron table
    Enea

    Iron table

    4.5/5 csillag4.5(14 vélemény)

    Iron table has a steel structure lacquered in any of our colours that provides absolute stability. Having variable heights, different finishes and table top shapes, it is perfect for cafes, bars, restaurants and hotels, though it is also adequate for more corporate environments.

    Specifikáció
      • Steel base
      • Ø50×2 mm round cold rolled steel tube
      • Circular, square or rounded-square top with straight or bevelled edges, available in melamine, HPL, Fenix or oak
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító84587302438V700700
    • TermékcsaládIron
    • TermékcsoportTable
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-09-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)730
    • Szélesség (mm)700
    • Mélység (mm)700
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)12.29
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 leírásDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • OmniClass szám23-21 11 00
    • OmniClass névCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS
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
    Hasonló termékek

    4.3/5 csillag 4.3 (45)
    4.6/5 csillag 4.6 (48)
    4.7/5 csillag 4.7 (18)
    4.5/5 csillag 4.5 (15)
    4.2/5 csillag 4.2 (10)
    4.8/5 csillag 4.8 (16)