Termékek közzététele
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
LTS System table steel legs
    Enea

    LTS System table steel legs

    In varying heights, sizes and finishes, the LTS System collection is a complete program of tables which includes a broad range of setting options and accessories possibility. For all this modulation, this program is perfect for any work or home environment.

    With varying heights and finishing options, LTS System table with steel legs lacquered in any of our colours represents the perfect way to create individual custom spaces thanks to its different forms. The different accessories available for

    Specifikáció
      • 70x30x2 mm oval cold rolled steel legs
      • Metal frame with special rectangular tube 40x20x1.5 mm, made of cold rolled steel
      • Semi-automatic steel robot welding with gas-controlled steel wire input
      • Oak plywood tops, polyurethane varnish, stained, natural finish and base, semi-matt gloss with ultraviolet and anti-yellowing treatment, 16 mm, quality E1. Also available in HPL and Fenix.
      • Die-cast aluminium leg and structure joint supports L-2630 UNE 38-263
      • UNE-EN 15372:2016
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító4972L9001800
    • TermékcsaládLTS System
    • TermékcsoportTable
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-09-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)730
    • Szélesség (mm)1800
    • Mélység (mm)900
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)39
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Asztalok
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_21
    • Uniclass 2015 leírásDesks, tables and worktops
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • OmniClass szám23-21 11 00
    • OmniClass névCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS
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
    Hasonló termékek

    4.6/5 csillag 4.6 (48)
    4.5/5 csillag 4.5 (14)
    4.3/5 csillag 4.3 (45)
    4.5/5 csillag 4.5 (15)
    4.7/5 csillag 4.7 (18)
    4.2/5 csillag 4.2 (9)