Termékek közzététele
Caddy coat stand
Caddy coat stand
Caddy coat stand
Caddy coat stand
Caddy coat stand
Caddy coat stand
Caddy coat stand
Caddy coat stand
Caddy coat stand
Caddy coat stand
    Enea

    Caddy coat stand

    4.8/5 csillag4.8(16 vélemény)

    Our Caddy hanging system is sleek and minimal which brings a touch of playfulness to the environment. Apart from the high functionality, this family adds the perfect design accent to any setting. It can come as either a wall-based coat hook or as a traditional floor-based coat stand.

    Caddy coat stand, with lacquered steel structure, offers 6 or 8 hooks available in solid beech wood or polypropylene in any of our colours. Due to this, Caddy allows to combine different tones, textures and materials.

    Specifikáció
      • Metal frame for the rounded-square base and the Ø50×2 mm round tube, made of cold rolled steel
      • Solid beech hangers, polyurethane varnish, stained, natural finish and base, semi-matt gloss with ultraviolet and anti-yellowing treatment, quality E1
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító9531
    • TermékcsaládCaddy
    • TermékcsoportCoat stand
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2018-09-20
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1700
    • Szélesség (mm)412
    • Mélység (mm)412
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagPolipropilén
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)2.62
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fogasok és akasztók
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_30_78_17
    • Uniclass 2015 leírásCoat racks
    • CSI MasterFormat 2014 kód10 57 13
    • CSI MasterFormat 2014 névHat and Coat Racks
    • OmniClass szám23-21 15 17
    • OmniClass névClothing Racks
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS
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
    Hasonló termékek

    4.6/5 csillag 4.6 (49)
    4.5/5 csillag 4.5 (14)
    4.3/5 csillag 4.3 (45)
    3.6/5 csillag 3.6 (8)
    4.5/5 csillag 4.5 (15)