Termékek közzététele
Tray chair
Tray chair
Tray chair
Tray chair
Tray chair
Tray chair
Tray chair
Tray chair
Tray chair
Tray chair
    Enea

    Tray chair

    3.6/5 csillag3.6(8 vélemény)

    Tray chair, a perfect family for educational environments and communal areas, comes with the complete range of finishes of Lottus collection. The structure is made of metal, and the writing table and tray are seamlessly integrated to suit individual needs.

    Tray chair combines a shell on a structure with castors, a tray and a folding writing table, so it is so useful for responding to the requirements of learning and multi-purpose spaces. The shell has a broad range of finishes available: wooden shell, polypropylene shell with or without polypropylene or upholstered seat pad, or fully upholstered one. Furthermore, the backrest and the writing table can be produced in two dimensions.

    Specifikáció
      • Ø14×2 mm round cold rolled steel tube
      • Die-cast aluminium supports L-2630 UNE 38-263
      • Semi-automatic steel robot welding with gas-controlled steel wire input

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító9679
    • TermékcsaládTray
    • TermékcsoportChair
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2019-09-27
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)780
    • Szélesség (mm)550
    • Mélység (mm)550
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAcél
    • Másodlagos anyagPolipropilén
    • Tervezés helyeSpanyolország
    • Gyártás helyeSpanyolország
    • Nettó tömeg (kg)14.8
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaBútor - Fotelek, székek és padok
    • IFC besorolásFelszerelési elem
    • UNSPSC névFurniture and Furnishings
    • UNSPSC kód56
    • Uniclass 2015 kódPr_40_50_12
    • Uniclass 2015 leírásChairs, seats and benches
    • CSI MasterFormat 2014 kód12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 névFurniture
    • OmniClass szám23-21 11 00
    • OmniClass névCommercial Furniture
    • CSI UniFormat II kódE20
    • CSI Uniformat II névFURNISHINGS
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
    Hasonló termékek

    4.6/5 csillag 4.6 (49)
    4.5/5 csillag 4.5 (14)
    4.3/5 csillag 4.3 (45)
    4.8/5 csillag 4.8 (16)
    4.5/5 csillag 4.5 (15)