Egyedi azonosító: | Sliding_Door_Absolute_Evo_Double |
---|---|
Gyártó: | Ermetika |
Termék család: | Flush doors |
Termék csoport: | Absolute Evo |
Publikálás dátuma: | 2018-07-18 |
Verziószám: | 1 |
Típus: | Showcase (modell) |
Minimal and chic, Ermetika’s Absolute double is just like the Absolute single also without any jambs or architraves.
It is the ideal solution for large spaces where minimal interiors are required: your room with elegance.
MAIN FEATURES
Termék adat URL: | https://www.ermetika.it/en/prodotti/porte-filomuro-sistemi-parete/porta-in... |
---|---|
Szerelési útmutató: | https://drive.google.com/open?id=1N7xNd60Sa_bEV2qIineSDppiirqL3brk |
COBie termék adatlap: | |
Termék tanúsítvány: | |
Technikai leírás: | https://www.ermetika.it/wp-content/uploads/2017/06/Technical_sheet_Absolut... |
Útmutató videó: | https://www.youtube.com/watch?v=7t168wHeOrg&t=196s |
GTIN kód: |
A QR kód tartalmazza a statikus URL-t és okostelefonnal vagy tablettel beolvasva a megfelelő oldalra visz.
https://www.bimobject.com/hu/ermetika/product/sliding_door_absolute_evo_double
Elsődleges anyag: | Sheet metal |
---|---|
Másodlagos anyag: | Aluminium |
Tervezés helye: | Italy |
Gyártás helye: | Italy |
BIMobject kategória: | Ajtók - Tolóajtók |
---|---|
IFC besorolás: | Door |
UNSPSC név: | Doors |
UNSPSC kód: | 301715 |
Uniclass 1.4 Kód: | JL20 |
Uniclass 1.4 Leírás: | Doors |
Uniclass 2.0 Kód: | PR-59-23-77 |
Uniclass 2.0 Leírás: | Sliding Door And Partition Sets |
Uniclass 2015 Kód: | Ss_25_30_20_77 |
Uniclass 2015 Leírás: | Sliding doorset systems |
NBS Reference Kód: | 59-23-77 |
NBS Reference Leírás: | Sliding Door And Partition Sets |
CSI MasterFormat 2014 kód: | 08 14 73 |
CSI MasterFormat 2014 cím: | Sliding Wood Doors |
CSI UniFormat II kód: | C1020 |
CSI UniFormat II cím: | Interior Doors |
Név | Érték |
---|---|
Glazing Thickness | 8 mm — 12 mm |
Material - Core | wood |
Thickness | 40 mm |
Wall Type | plaster ; plasterboard |
BIMobject®