Termékek közzététele
EVOKIT SINGLE - Sliding Counter frame
EVOKIT SINGLE - Sliding Counter frame
    Ermetika
    Archivált

    EVOKIT SINGLE - Sliding Counter frame

    EvoKit is the not-assembled version of the Evolution classic pocket door system, available in a convenient kit that is easy and quick to install. It is designed to solve any issues related to limited domestic environments, allowing for maximum space utilization. Please note: the product has specific dimensions for each country. Download the BIM file available for Italy and the UK or contact the company for more information. Available for the following wall thickness: PLASTERBOARD: 107 and 125mm.
    Specifikáció
    • Metal pocket door system in kit made of zinc coated metal bars. - 12 reinforcement bars - Maximum door weight 100Kg.
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóSliding_door_Evokit_single
    • TermékcsaládInterior door systems
    • TermékcsoportEvokit
    • TípusShowcase (modell)
    • Megjelenés dátuma2018-07-23
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSheet metal
    • Másodlagos anyagFa
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715
    • Uniclass 2015 kódSs_25_30_20_77
    • Uniclass 2015 leírásSliding doorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 kód08 14 73
    • CSI MasterFormat 2014 névSliding Wood Doors
    • OmniClass szám23-17 11 11 11
    • OmniClass névDoor Frames
    • CSI UniFormat II kódC1020
    • CSI Uniformat II névInterior Doors