Termékek közzététele
Tork Boxed Combi Roll Dispenser
Tork Boxed Combi Roll Dispenser
    Tork-Essity-EU

    Tork Boxed Combi Roll Dispenser

    This is the choice when you need a high capacity system that is optimised for single hand dispensing and lets you take as much as you need. Refilling is extremely easy – you simply open the perforated box, remove the core and place the box on the dispenser shelf. The box can also be brought along, so that you always have wipes close at hand.
    • High capacity
    • Easy to bring along
    • Easy refilling
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító207210
    • TermékcsaládPerformance
    • TermékcsoportCentrefeed Roll
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-04-15
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)360
    • Szélesség (mm)285
    • Mélység (mm)290
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagMűanyag
    • Másodlagos anyagMűanyag
    • Tervezés helyeSvédország
    • Gyártás helyeSvédország
    • Nettó tömeg (kg)0.854
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Adagolók
    • IFC besorolásTárgy
    • UNSPSC névSanitary ware
    • UNSPSC kód301815

    Termék elérhetősége

    Európa